ASCO™ 8551G402AC100/60D

Número da peça:

Asco-8551G402AC100/60D

US$ 794,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4 Stainless Steel 24.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-026-D
Voltage & Frequency100 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 10.1/F AC