PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H002DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8262H002DC24/DCD

US$ 173,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W D

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-006-D
Orifice Size1/8
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR