PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8262H078AC24/60D

Número da peça:

Asco-EF8262H078AC24/60D

US$ 214,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325039
Coil ClassFT
Coil Number238614-005-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 167 °F
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerLT NBR