ASCO™ EF8316G304MFMBDC12/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316G304MFMBDC12/DCD

US$ 2.026,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2 NC Stainless Steel 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316966-MF
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 1.4/F DC