ASCO™ EF8327G022DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8327G022DC24/DCD

US$ 2.509,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.73
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.49 lbs
Kit Number131233
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC
Mounting DirectionANY