ASCO™ EF8551A018MSAC110/50D

Número da peça:

Asco-EF8551A018MSAC110/50D

US$ 663,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 1-1/ 2 NC Brass 10.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Order Code21768
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC