ASCO™ EFHB8214G054AC120/60D

Número da peça:

Asco-EFHB8214G054AC120/60D

US$ 862,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2 NC Brass 6.1 /H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Kit Number322467
Coil ClassHB
Coil Number272814-132-D
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/H AC