ASCO™ EFHT8316H302MBDC125/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8316H302MBDC125/DCD

US$ 1.199,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/16 3NC BRASS 0.7 /H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074
Coil ClassH
Coil Number238914-935-D
Watt Rating0.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC BRASS 0.7/H DC