ASCO™ EFHT8327G032DC110/DCD

Número da peça:

Asco-EFHT8327G032DC110/DCD

1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number131233
Coil ClassHT
Coil Number238914-032-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/H DC