PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EFMF8316H301MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFMF8316H301MBDC24/DCD

US$ 1.180,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.75/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.5
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.75/F DC