ASCO™ EFMF8316H382MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFMF8316H382MBDC24/DCD

US$ 1.491,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/16 3NC STAINL0.75/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.75/F DC