ASCO™ EFMF8551G302MDC24/DCD
Número da peça:
especificações
| Body Material | Aluminum |
| Function | 4 way |
| Pipe/Port Type & Size | NPT 1/4 |
| Valve Actuation | Solenoid |
| Coil Class | F |
| Coil Number | 276006-006-D |
| Voltage | 24 Volts DC |
| Watt Rating | 1.7 W |
| Item Status | Active |
| Lead Length | 18 inch |
| Carton Note | 1/4 X 1/4 4W ALUM 1.7/F DC |