ASCO™ EFMF8551G310DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EFMF8551G310DC24/DCD

US$ 1.556,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.7 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length5
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC