PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EV8316H382DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EV8316H382DC24/DCD

US$ 1.327,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/16 3NC STAINL0.55/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number274714-909-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 149 °F
Min to Max Fluid Temperature-20 - 149 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY