ASCO™ EV8316H385MBDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EV8316H385MBDC24/DCD

US$ 2.258,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
X 2NA 6.1 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)1.50 / 1.29
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
MediaAir, Inert Gas
Kit Number325272
Coil Number274714-909-D
Orifice Size5/16 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC