ASCO™ EV8551G310DC12/DCD

Número da peça:

Asco-EV8551G310DC12/DCD

US$ 1.401,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.4 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length5
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.4/F DC