ASCO™ EV8551G313MSDC12/DCD

Número da peça:

Asco-EV8551G313MSDC12/DCD

US$ 1.085,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2 NC Aluminum 11.6/H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3NC S.S. 1.4/F DC