ASCO™ EVMF8551G313MSDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EVMF8551G313MSDC24/DCD

US$ 1.171,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 3NC STAINL1.7 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number276007-006-D
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3NC S.S. 1.7/F DC