ASCO™ HBL8214G030AC120/60K

Número da peça:

Asco-HBL8214G030AC120/60K

US$ 401,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316233
Coil ClassHB
Coil Number238810-132-K
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/H AC