PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ HC8210G003DC125/DCD

Número da peça:

Asco-HC8210G003DC125/DCD

US$ 406,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 24.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight3.40 lbs
Kit Number302378
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 24.6/H DC
Seating ElastomerNBR