ASCO™ HC8263H232DC125/DCD

Número da peça:

Asco-HC8263H232DC125/DCD

US$ 360,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/8 2NC BRASS 24.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 24.6/H DC