ASCO™ HT8214G276DC24/DCD

Número da peça:

Asco-HT8214G276DC24/DCD

US$ 825,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1-1/X 2-3/ 2NC ALUMIN15.8/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325742
Coil ClassHT
Coil Number440162-006-D
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 2-3/32 2NC AL 15.8/H DC