ASCO™ ISSC8316B381DC24/DC

Número da peça:

Asco-ISSC8316B381DC24/DC

US$ 1.709,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 1/2 2 NC Brass 6.1 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325074
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 3NC S.S. 0.48/H DC