ASCO™ ISSC8316B384VMBMODC24/DC

Número da peça:

Asco-ISSC8316B384VMBMODC24/DC

US$ 2.119,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3 NC Brass 6.1 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325112-VMO
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC S.S. 0.48/H DC