ASCO™ JSIS8316B302MBDC24/DC

Número da peça:

Asco-JSIS8316B302MBDC24/DC

US$ 1.550,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 3 NO Stainless Steel 10.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325074
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC BRASS 0.48/H DC