ASCO™ JSIS8316B304MBDC24/DC

Número da peça:

Asco-JSIS8316B304MBDC24/DC

1/8 X 3/64 3 NO Brass 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 0.48/H DC