ASCO™ JSP8214G030AC24/60,22/50

Número da peça:

Asco-JSP8214G030AC24/60,22/50

US$ 297,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316233
Coil ClassFB
Coil Number238612-105
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC