ASCO™ K210G004LFXCAC220/60D

Número da peça:

Asco-K210G004LFXCAC220/60D

US$ 739,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 2NC BRASS 6.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 60 Hz
Kit Number302280
Coil ClassFT
Coil Number238210-054-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC