ASCO™ L8262H022DC24/DCK

Número da peça:

Asco-L8262H022DC24/DCK

US$ 151,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-006-K
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC