PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ OFSF8210G003DC24/DC

Número da peça:

Asco-OFSF8210G003DC24/DC

US$ 302,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/F DC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 125 PSI
Product Weight6.79 lbs
Kit Number302378
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR