ASCO™ OFSS8214G030BAC220/50

Número da peça:

Asco-OFSS8214G030BAC220/50

US$ 345,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Kit Number316667
Coil ClassHB
Coil Number238812-158
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/H AC