PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SC8210G094HWAC120/60

Número da peça:

Asco-SC8210G094HWAC120/60

US$ 278,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaHot Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302306
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerETHYLENE PROPYLENE
Mounting DirectionANY