ASCO™ SC8210G127VAC240/60,220/50

Número da peça:

Asco-SC8210G127VAC240/60,220/50

US$ 2.537,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 3 NO Brass 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325338-V
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC S.S. 6.1/F AC