ASCO™ SC8327G042AC115-120/50-60

Número da peça:

Asco-SC8327G042AC115-120/50-60

1/4 X 1/4 3U STAINL12 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115-120 AC-60 with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123670
Coil ClassFT
Coil Number276001-032
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 12.0/F AC