ASCO™ SCB320B174.220/50
Número da peça:
especificações
| Coil Class | FB |
| Frequency | 50 Hz |
| Function | 3 way - 3/2 Universal |
| Pipe/Port Size | 1/4" |
| Pressure Port/Fitting | NPT |
| Voltage | 220 AC |
| Wattage | 16.7 W |
Número da peça:
especificações
| Coil Class | FB |
| Frequency | 50 Hz |
| Function | 3 way - 3/2 Universal |
| Pipe/Port Size | 1/4" |
| Pressure Port/Fitting | NPT |
| Voltage | 220 AC |
| Wattage | 16.7 W |