PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SD8210B057AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SD8210B057AC120/60,110/50

1 X 1 2NO BRASS 20 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)13
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302337
Coil ClassFB
Coil Number400529-003
Orifice Size1 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NO BRASS 20.0/F AC
Mounting DirectionSOLENOID BETWEEN HORIZONTAL AND VERTICAL-UPRIGHT