PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SD8320G174AC120/60

Número da peça:

Asco-SD8320G174AC120/60

US$ 226,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 3/32 3U BRASS 17.1/F W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.12
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Kit Number302116
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating17.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 3U BRASS 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY