PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ SU8210G095AC24/60

Número da peça:

Asco-SU8210G095AC24/60

US$ 319,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number302276
Coil ClassH
Coil Number238812-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 77 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY