ASCO™ SU8210P08812-24/DC

Número da peça:

Asco-SU8210P08812-24/DC

US$ 1.029,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 5/8 2NC STAINL1.2 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-003
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 1.2/H AD