ASCO™ SU8210P088MB24-120

Número da peça:

Asco-SU8210P088MB24-120

US$ 1.035,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-002
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD