PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ USM8210B020AC24/60

Número da peça:

Asco-USM8210B020AC24/60

US$ 169,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 5/16 6.5W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.20
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight0.86 lbs
Kit Number302270
Coil ClassF
Coil Number186548-002
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 2NC BRASS 6.5/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY