PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ WT8551A017MSAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-WT8551A017MSAC120/60,110/50D

US$ 312,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4W INLINE 6.3/F AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Product Weight1.28 lbs
Order Code21811
Coil ClassFT
Coil Number266763-902-D
Min to Max Ambient Temperature5 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature5 - 140 °F
Orifice Size1/4
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC
Mounting DirectionANY