ASCO™ ZB12A.110/50-120/60

Número da peça:

Asco-ZB12A.110/50-120/60

ZB12A-COIL CLASS: F

especificações

Product TypeCoils
Product TypeCoils
Coil ClassF
Min - Max Ambient Temperature-10 to 60 °C
Voltage TypeAC
Voltage Value110/50 - 120/60
Watt Rating4