Microeletroválvulas ASCO™ Série V165
especificações
| Material do corpo | Latão |
| Atuação da válvula | Solenoide – Comando direto |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro da porta/tubo | |
| Tipo de porta | |
| Pressão máxima permitida (PS) | 16 bar |
| Temperatura do fluido | 0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +140°C (FFPM); –10°C +90°C (HNBR) |
| Viscosidade máxima | 3 °E (~22 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | HNBR; FPM; FFPM |