Microeletroválvulas ASCO™ Série V365

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

especificações

Material do corpoLatão
Atuação da válvulaSolenoide – Comando direto
Função3/2 normalmente fechada; 3/2 normalmente aberta; 3/2 universal
Diâmetro da porta/tubo
Tipo de porta
Pressão máxima permitida (PS)16 bar
Temperatura do fluido–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosidade máxima3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoNBR; FPM