PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvula de bloqueio Numatics™ VL

A ASCO Numatics Series VL é uma válvula de bloqueio manual padrão que impede a pressurização não autorizada de um sistema de ar durante o serviço ou manutenção. A válvula usa um design exclusivo da gaveta central de peça única, que acomoda um cadeado fornecido pelo usuário na posição fechada. Quando fechado e travado, não é possível operar o sistema pneumático controlado pela válvula até que o cadeado seja removido.

especificações

Tamanho/rosca10-32 pol., 1/8 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol., 1, 1 1/4 pol., 1 1/2 pol., 2 pol.
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior