especificações
| Atuação da válvula | Solenoide; solenoide – piloto a ar |
| Material do corpo | Plásticos de engenharia |
| Meio | Ar, gás inerte |
| Tamanho da porta/tubo | 1/8"; M5 |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 3 vias – 3/2 normalmente fechadas |
| Vazão | De 0,05 a 0,1 Cv |
| Tensão | 115 CA; 230 CA; 24 CC; 48 CC | 50/60 |
| Pressão diferencial/pressão de operação máxima | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Interno |
| Normas/regulamentos | IP65 |