Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2002

especificações
| Atuação da válvula | Solenoide – Piloto a ar |
| Tamanho da porta/tubo | 10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5; 6 mm |
| Tipo de porta | Extremo farpado; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido; UNF |
| Vazão | De 0,1 cv a 0,5 cv |
| Normas/regulamentos | CSA; IP65 |
| Ambiente operacional | Interno; externo; lavagem |
| Mídia | Gás inerte; vácuo |