Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2005

especificações
| Atuação da válvula | Solenoide – Piloto a ar |
| Tamanho da porta/tubo | 1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido |
| Função | 4 vias – 5/3 |
| Vazão | De 0,5 Cv a 1,0 Cv |
| Normas/regulamentos | Zona ATEX 2-22; CSA; IP65 |
| Ambiente operacional | Interno; externo; lavagem |
| Mídia | Ar, gás inerte, vácuo |