Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2012

As válvulas solenoide acionadas por piloto a ar AVENTICS Série 2012 oferecem flexibilidade de encaixe em um design modular, eliminando a necessidade de fiação interna. Com seu componente eletrônico Fieldbus e capacidade de E/S, as válvulas dão suporte a protocolos de interface/barramento eletrônico, incluindo DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remota e Profibus DP. A Série 2012 é ideal para aplicações de engarrafamento, automotivas, prensagem e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Piloto a ar
Tamanho da porta/tubo1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido
Função4 vias – 4/2; 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro fechado; 4 vias – 5/3 – Centro aberto; 4 vias – 5/3 – Centro de pressão
VazãoDe 1,0 Cv a 2,0 Cv
Normas/regulamentosCSA; IP65; UL
Ambiente operacionalInterno; externo; lavagem
MídiaAr, gás inerte